Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SCMWHRT7

SolaHD™ PN SCMWHRT7

Produktbeschreibung

DIN SCM Comm HART 7

Extra Leistung bei Dauerbetrieb
Bis zu 120 % des Nennwerts, von -40 °C bis +50 °C
Induktive Lastleistungssteigerung
150 % des Nennwerts für 4 Sek.
Stromverstärkung bei Schaltkreisunterbrechung
Stromspitzen bis zu 600 % des Nennwerts für 15 ms, bei >19 V
Ex-Zulassungen
UL-anerkannte Komponente, Haz Loc, E234790 Class I Div 2, Groups A, B, C, D T4ATEX Richtlinie: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) IECEx zertifiziert: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Eingangsspannung, Nominal (Bereich)
100−240 VAC (85-264 VAC), 43-67 HzSDN 10-24-100 D: 100-300 VDC (90-375 VDC) SDN 20-24-100 D: 100−250 VDC (90-275 VDC)
Betriebstemperatur
�40 °C bis +70 °C
Aktive Leistungsfaktorkorrektur
Größer als 0,98

Merkmale

  • Typische Anwendungen sind die industrielle Automatisierung, Prozesskontrolle, Materialtransport und Förderanlagen und gefährdete Bereiche
  • Hochleistungseinheit in kompakter Bauform
  • Optionale Netzwerkkommunikationsmodule liefern wichtige Diagnoseinformationen für Steuerungen, HMI und Computer
  • Extra Leistung bei Dauerbetrieb: Bis zu 120 % kontinuierlich, für Temperaturen bis zu 50 °C
  • Umfangreiche internationale Zertifizierungen für Ex-Bereiche, einschließlich Class I Zone 2, ATEX und IECEx.
  • Induktive Lastleistungssteigerung Zusätzliche Kurzzeitleistung, um den Start von Lasten mit hohem Einschaltstrom zu unterstützen
  • Mehrdrehungs-Potenziometer vereinfacht die genaue Einstellung der Ausgangsspannung
  • DC-OK-Relaisklemmen zur Übermittlung von Diagnoseinformationen an eine SPS oder einen Controller
  • Stromverstärkung bei Stromausfall liefert einen kurzzeitigen Spitzenstrom, der ausreicht, um im Falle eines Lastfehlers eine richtig dimensionierte Lastseitensicherung oder einen Ausschalter auslösen zu können.
  • Unterstützt redundanten Leistungsversorgungsbetrieb mit optionalen SDN™-Redundanzmodulen
  • Breiter Betriebstemperaturbereich deckt sowohl sehr heiße als auch sehr kalte Umgebungen ab
  • 5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Dokumentation und Zeichnungen