Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R480643754

AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSC-MG-EM R480643754

553,51 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MSC-DA-008-0010-MG-EM-EM-02-M-S-0-0-ACC

Kolben-Ø
8 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Easy2Combine
fähig
Doppelkolben
mit Doppelkolben
Anschluss
M5
Dämpfung
elastisch mit Metall-Endanschlag
Wiederholgenauigkeit
0,02 mm
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch
48 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch
63 N
Geschwindigkeit max.
0.8 m/s
Dämpfungslänge
0.65 mm
Dämpfungsenergie
0.03 J
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführung
mit integrierter Kugelschienenführung
Gewicht
0.37 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Hohe Drehmoment- und Lastaufnahme bei maximaler Stabilität
  • Kompakte Bauweise
  • Easy-2-Combine-Schnittstelle

Dokumentation und Zeichnungen