AVENTICS-R480627283

AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627283

844,82 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ITS-DA-160-0025-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
160 mm
Hub
25 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Zertifikate
ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
11875 N
Kolbenkraft ausfahrend
12667 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 3/4
Kolbenstangengewinde
M36x2
Dämpfungslänge
46 mm
Dämpfungsenergie
160 J
Gewicht 0 mm Hub
12.5 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.21 kg
Hub max.
2700 mm
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Ein einzelner Zylinder der Baureihe ITS (ISO 15552) kann bis zu 5 Tonnen bewegen – über einen langen Hubbereich von nur einigen Zentimetern bis zu 2 700 mm
  • Erlaubt die einfache und kostengünstige Automatisierung von extrem leistungsstarken Anwendungen
  • Lieferbar in Kolbendurchmessern von 160 mm bis 320 mm
  • Mit dem modularen Dichtungssystem lassen sich exakt auf die spezifische Anwendung zugeschnittene Lösungen realisieren, die effizient arbeiten und den Wartungsaufwand wesentlich verringern
  • Werkstoffoptimierte Ausführung
  • Optimiertes Dämpfungskonzept bietet die Möglichkeit zur Nutzung des elastischen Dämpfungselements oder pneumatische Dämpfung
  • Analoge Wegmesssensoren lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen