Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-R431002840

AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002840

1.423,01 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CONTROLAIR-HC-2-FX-(0-100)

Bauart
Sitzventil
Betätigungselement
Hebel
Bauart
HC-2-FX
Druckluftanschluss Eingang
1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang
1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss Ausgang
Innengewinde
Betriebsdruck min.
0.1 bar
Betriebsdruck max.
14 bar
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
6.9 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Hysterese
< 0,1 bar
Gewicht
2.3 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Pedal
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen