Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422102601

AVENTICS™ 5/2-Wegeventilfunktion, Serie ES05 R422102601

45,61 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-5/2-SR-D8

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
610 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8
Betriebsdruck min.
-0.8 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte
Einschaltzeit
<20
Ausschaltzeit
<35
Befestigungsschrauben
Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.9 Nm
Toleranz Anzugsmoment
±0,1 mT
Liefereinheit
1 Stück

Dokumentation und Zeichnungen