Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422102462

AVENTICS™ Blindplatte R422102462

9,52 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV03

Bauart
Blindplatte
Typ
Blindplatte
Steuerluft Entlüftung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Liefereinheit
1 Stück
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Schutzart
IP65
Befestigungsschraube
Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0.7 Nm
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyarylamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen