AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2-BV, Serie CM1 R412027402

14,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP2-032-GD-AL-ISO15552

Normierung
ISO 15552
Kolben-Ø
32 mm
Gelenklager-Ø
10 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl