Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027179

AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet R412027179

1.118,89 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AF2-AS2-ETH-G038-CON

Hinweis
Integrierter Webserver, 48 VDC-Anschluss über Strom über Ethernet, ohne Befestigung
Baugröße
AS2
Schaltprinzip
Messprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
Protokoll
Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Nenndurchfluss Qn min., Standard
5 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard
1060 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert
1060 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert
1590 l/min
Druckluftanschluss
G 3/8
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Filterporenweite
5 µm
Display
OLED
Anzeigeeinheit Durchfluss
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druck
bar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur
°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
8-polig
Ausgangssignal
OPC UA, MQTT, integrierter Webserver
Leistungsaufnahme max.
5 W

Merkmale

  • IIoT-fähiger Durchflusssensor
  • Geeignet für Standardanwendungen
  • Einfach zu montieren und zu betreiben
  • Kleine Größe ermöglicht optimale Nutzung des Einbauraums
  • Farbiges und drehbares OLED-Display
  • Misst Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Einfache Integration in Wartungsgeräte oder als Stand-Alone-Version
  • Integrierter Datenlogger
  • Kommunikationsoptionen: E/A-Link und Ethernet

Dokumentation und Zeichnungen