AVENTICS-R412024833

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP R412024833

24,94 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_CI-4-YE-V-3000-PVC-OW-3

Bauart
Ventilsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Betriebsspannung DC, max.
24 V AC
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
Form C Industrie
Elektrischer Anschluss 1
4-polig
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2
3-polig
Kontaktbelegung
2+E
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
3 m
Schutzart
IP65
Schutzbeschaltung
Varistor
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
1.5 A
mit LED
Gelb
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Form A EN 175301-803
  • Form B ISO 6952 und B Industry
  • Form C ISO 15217 und C Industry
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen