AVENTICS-R412022849

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022849

46,84 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST6-NP-K03U-030

B10
Direktmontage für Serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Nutbreite
6 mm T-Nut
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
NPN
Nennstrom, geschalteter Zustand
< 30 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 8 mA
Hysterese
≥ 0,2 mT
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.
0.13 A
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Schaltlogik
NO (Schließer)
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm

Merkmale

  • Universelle Sensoren für die genormte 6-mm-Mutter
  • Montage von oben in der Mutter („Drop in“-Montage)
  • Breites Angebot an Ausführungen mit verschiedenen Leitungslängen und Anschlüssen
  • Kombinierte Befestigungsschraube aus Innensechskant- und Schlitzschraube
  • ATEX-Ausführungen erhältlich
  • Hoch- und Niedrigtemperatur-Ausführungen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen