Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-R412014761

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-INT R412014761

12,14 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Bauart Manometer
Membranmanometer, für Schalttafeleinbau
Skalenwert
0.25
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
12 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
12 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Weiß
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Farbe Zeiger
Schwarz
Gewicht
0.024 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Sichtscheibe
Polycarbonat
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen