Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412014162

AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R412014162

238,41 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRA-DA-050-0080-0322131100000000000011-B

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
50 mm
Hub
80 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, wärmebeständig
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Wärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
1035 N
Kolbenkraft ausfahrend
1235 N
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/4
Kolbenstangengewinde
M16x1,5
Dämpfungslänge
17 mm
Dämpfungsenergie
15 J
Gewicht 0 mm Hub
1.06 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.047 kg
Hub max.
2100 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-10 °C

Merkmale

  • T-Nuten 6 mm und C-Schlitze 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
  • Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen