Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412012695

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD04 R412012695

138,36 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD04-3/2NC-SR-012DC-I-N018-N018-EN175301

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC, NO
Druckluftanschluss Ausgang
1/8-27 PTF
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
26 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen