AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010291

81,10 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SA1-MC-M012-010-SO-H-N

Typ
SA1-MC
Befestigungsgewinde
M12x1
Hub
10 mm
Energieaufnahme / Hub max.
14 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.
30000 Nm
Dämpfung
selbsteinstellend
Medium
Öl
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Effektive Masse me min.
0.5 kg
Effektive Masse me max.
1.8 kg
Rückholfederkraft min.
3.5 N
Rückholfederkraft max.
7 N
Befestigungsart
Kontermutter
Gewicht
0.036 kg
Werkstoff Zylinderrohr
Stahl
Werkstoff Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für Kolbenstange
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschlag
Stahl, Polyurethan
Werkstoff Kontermutter
Stahl

Merkmale

  • Großes Produktangebot
  • Hohe Energieabsorption und verlängerte Lebensdauer
  • Verbesserter Oberflächenschutz gegen Korrosion
  • Integrierter Endanschlag