AVENTICS™ Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI R412010112

11,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VFI 6/4

Bauart
Vakuum-Filter
Filterporenweite
50 µm
Nenndurchfluss Qn
32 l/min
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.007 kg
Max. Überdruck bei 25° C
7 bar
Max. Überdruck bei 50° C
5 bar
Max. Vakuum bei p.opt
99 %
Befestigungsart
Leitungseinbau
Typ
VFI-6/4
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Filtereinsatz
Polyamid, Polypropylen