AVENTICS-R412010046

AVENTICS™ Befüllstutzen R412010046

62,11 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

1/4-18 NPTF

Anschluss G
1/4 - 18 NPTF
Hinweis
Ermöglicht Einsatz von Balgzylindern zur Schwingungsisolierung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
20 bar
Umgebungstemperatur min.
-50 °C
Umgebungstemperatur max.
130 °C
Werkstoff
Messing

Dokumentation und Zeichnungen