AVENTICS-R412010006

AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler R412010006

128,90 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
Anschluss G
G 3/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Werkstoff Gehäuse
Aluminium