AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412008516

1.219,74 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CMS-B-BPDP-32DR

B10
Ausführung
Buskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus Protokoll
PROFIBUS DP
Anzahl Anschlüsse E/A
32 Ausgänge
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-15% / +20%
Stromaufnahme Elektronik
0.12 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.063 mA
E/A-Modul Erweiterung max.
6
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4:2001
Störfestigkeit nach Norm
IEC 61000-6-2, DIN EN 61131-2:2004
Anschluss Ventilsystem
Buchse
Anschluss Ventilsystem
Leiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem
3x13-polig
Kommunikationsanschluss 1, Typ
Stecker (male)
Kommunikationsanschluss 1, Gewindegröße
M12
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Kommunikationsanschluss 1, Codierung
B-codiert
Kommunikationsanschluss 2, Typ
Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, Gewindegröße
M12

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern
  • Digitale Eingangsmodule mit M8- oder M12-Steckverbindern
  • Bis zu sechs E/A-Module anschließbar

Dokumentation und Zeichnungen