AVENTICS™ Serie RV1 R412007521

65,62 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RV1-G014-0,8 BAR

Druckluftanschluss 1
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Befestigungsart
einschraubbar
Typ Druckluftanschluss 2
ungefasst
Bauart
Sitzventil
Öffnungsdruck des Ventils
0.8 bar
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
676 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
20 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Medium
Druckluft
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk