Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007260

AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie AS3-BAV R412007260

74,96 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-BAV-G038-MAN

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
11000 l/min
Druckluftanschluss
G 3/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betätigungselement
Knebel
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Bauart
Kugelhahn
Bestandteile
Absperrventil
Verschlussart
abschließbar
Verschlussart
für Vorhängeschloss
verblockbar
verblockbar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
25 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
11000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
130 l/min
Gewicht
0.446 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Verriegelungsplatte
Zink-Druckguss
Werkstoff Deckel vorne
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großes Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen