Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006134

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie AS2-RGS-...-DS R412006134

53,16 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

Funktion
Standard-Druckregler
Bestandteile
Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 3/8
Nenndurchfluss Qn
2700 l/min
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
beidseitig
Verschlussart
für Vorhängeschloss
mit durchgehender Druckversorgung
mit durchgehender Druckversorgung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand
50 mm
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
0.248 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen