Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005484

AVENTICS™ Series QR1-ASC R412005484

23,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-ASC-DA10

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
Ø 10
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Druckluftanschluss 2
Ø 10
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchfluss Qn
1500 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.043 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Handhebel
Polyamid

Merkmale

  • Qn = 500 l/Min ... 2 600 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen