AVENTICS-R412004792

AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004792

10,49 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
25 M

Produktbeschreibung

TU1-S-PUR-016-0250-NT-0025

Außen-Ø
16 mm
Biegeradius min. bei 20 °C
65 mm
Wandstärke
2.5 mm
Farbe
Natur
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C
10 bar
Liefereinheit Länge
25 m
Gewicht pro Meter
0.129 kg
Werkstoff
Polyester-Polyurethan