AVENTICS-R412000871

AVENTICS™ Serie CMS R412000871

411,67 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CMS-B-8DI-4M12

Ausführung
E/A-Modul aktiv
E/A-Modul Ausführung
Eingänge digital
Anzahl Anschlüsse E/A
4
Feldbus-Design
B-Design
Hinweis
M8x1, M12x1
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Schutzart
IP65
Signalanschluss
Buchse (female)
Signalanschluss
M12
Signalanschluss
5-polig
Signalanschluss
A-codiert
Gewicht
0.47 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Verteilte Fieldbus-Systeme
  • Einfach durch Ändern des Bus-Knotens zwischen Fieldbus-Protokollen wechseln
  • Ansteuerung von Ventilsystemen der Serien LP, HF, E/P-Druckregelventilen, E/A-Modulen möglich
  • Kanaldiagnose zur schnellen Fehleranalyse
  • Hybridkabel mit integrierter Spannungsversorgung für einfache und schnelle Installation

Dokumentation und Zeichnungen