Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412000400

AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SH R412000400

1.682,69 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

RCM-16-180-SH-00-IP

Durchmesser
16 mm
Druckluftanschluss
M5
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Bauart Drehmodul
Doppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combine
fähig
mit integrierter Zwischenstellung
mit integrierter Zwischenstellung
Baugröße
RCM-16
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.32 s
Luftverbrauch pro Drehung
22.14 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
490 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
580 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment
80 kg cm²
Theoretisches Drehmoment
1.7 Nm
Wiederholgenauigkeit
0.05 °
Dämpfung
hydraulisch
Dämpfung
fest eingestellt
Drehwinkel min.
0 °
Drehwinkel max.
180 °
Betriebsdruck min.
4 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C

Merkmale

  • Eine Kombination aus einem gegenläufigen pneumatischen Doppelkolbenantrieb (Zahnstange/Ritzel) und einem präzisen, spielfrei geführten Drehflansch
  • Hohe Leistungsdichte durch optimales Verhältnis von Drehmoment und Raum und Aufnahme der äußeren Querkraft und des Drehmoments am Drehflansch
  • Kompaktes Design bietet hohes Drehmoment und Funktionalität auf kleinstem Raum

Dokumentation und Zeichnungen