Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412000243

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 R412000243

427,12 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD12-5/2XX-SR-NONE-I-M022-M022

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
4100 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
M22x1,5
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
ATEX
ATEX optional
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Austattung Basisventil
Basisventil ohne Vorsteuerventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen