Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R402000806

AVENTICS™ Doppelkolbenzylinder, Serie TWC R402000806

276,69 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

TWC-DA-016-0010-BV-SE

Kolben-Ø
16 mm
Hub
10 mm
Anschluss
M5
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Dämpfung
elastisch
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Kolbenkraft einfahrend
189 N
Kolbenkraft ausfahrend
253 N
Geschwindigkeit max.
0.5 m/s
Max. Hubeinstellung eingefahren
-5 mm
Dämpfungsenergie max.
0.11 J
Gewicht 10 mm Hub
0.26 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.027 kg
Dämpfung
elastisch
Max. Spiel (radial)
0.6 °
Werkstoff Deckel vorne
Stahl

Merkmale

  • Ø 10 mm ... 32 mm

Dokumentation und Zeichnungen