AVENTICS-8946054672

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946054672

64,74 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M12-5-0500-PUR-M-5

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
36 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 2
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Anzahl Leiter
5
Schirmung
geschirmt
Kabellänge
0.5 m
Biegeradius min.
45 mm
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Protokoll
DDL
Strom, max.
4 A

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel