AVENTICS-7471313096

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313096

1.314,79 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

C12P-125-0300-22201MA11G33-M00-000-0000

Normen
CNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø
125 mm
Hub
300 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
durchgehend
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
7286 N
Kolbenkraft ausfahrend
7286 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/2
Kolbenstangengewinde
M27x2
Gewicht 0 mm Hub
6.05 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.202 kg
Hub max.
2600 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm

Merkmale

  • CNOMO NFE 49-001
  • Gemäß NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Robuster Aufbau
  • Optional: durchgehende Kolbenstange, wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen