AVENTICS-7471310407

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310407

375,09 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

C12P-050-0050-22101MA11G00-M00-000-0000

Normen
CNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø
50 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
1077 N
Kolbenkraft ausfahrend
1237 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/4
Kolbenstangengewinde
M16x1,5
Gewicht 0 mm Hub
1.1 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.068 kg
Hub max.
2100 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm

Merkmale

  • CNOMO NFE 49-001
  • Gemäß NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Robuster Aufbau
  • Optional: durchgehende Kolbenstange, wärmebeständig