AVENTICS-7471305476

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471305476

1.746,07 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

C12P-200-0150-21101MA11G00-M00-000-0000

Normen
CNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø
200 mm
Hub
150 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
19000 N
Kolbenkraft ausfahrend
19792 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 3/4
Kolbenstangengewinde
M36x2
Gewicht 0 mm Hub
14.5 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.54 kg
Hub max.
2600 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm

Merkmale

  • CNOMO NFE 49-001
  • Gemäß NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Robuster Aufbau
  • Optional: durchgehende Kolbenstange, wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen