AVENTICS-5811130100

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1 5811130100

104,84 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

V581-5/2SR-I1-AIR-AA-X-T0-ATEX

B10
Betätigung
pneumatisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Anschlussart
Plattenanschluss
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
ATEX
ATEX
Normen
ISO 5599-1
Bauart Ventil
Schieberventil
Version
ISO 1
verblockbar
verblockbar
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Durchflussleitwert C
5.2 l/(s*bar)
Befestigungsschraube
mit Innensechskant

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen