AVENTICS-5763503183

AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763503183

24,76 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-CB-SNAP8-3-1

Variante
Snap-Ø8
Anzahl der Magnetspulen
1
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Stecker
Anzahl Pole
3-polig
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2
Buchse
Elektrischer Anschluss 2
Form C
Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang
gerade
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
DC
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-20% / +20%
Statusanzeige LED Ventil
Gelb
Befestigungsschraube
M2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben +0,05
0.25 Nm
Gewicht
0.012 kg
Gehäuse
Polyetherimid
Dichtungen
Fluor-Kautschuk

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Einzelanschluss über M12x1
  • Snap-Ø8

Dokumentation und Zeichnungen