Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-5727505280

AVENTICS™ 5/4-Wegeventil, Serie 740 5727505280

440,88 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V740-5/4CC-DI06-230AC-07

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich
Betätigung
elektrisch
Hinweis
Schaltposition 4 (Spule a und b = betätigt), ATEX optional
Schaltprinzip
5/4, geschlossene Mittelstellung
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8x1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
230 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Dichtprinzip
weich dichtend
Kompatibilitätsindex
14
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
20 ms
typ. Ausschaltzeit
54 ms
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.541 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen

Dokumentation und Zeichnungen