Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5724500920

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD12 5724500920

449,77 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
4000 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC/NO
Druckluftanschluss Ausgang
M22x1,5
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen