Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5717451000

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5717451000

124,72 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V740-5/2AS-07-CP

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
950 l/min
Schaltprinzip
5/2
Rückstellart
mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 10x1
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Handhilfsbetätigung
ohne
ATEX
ATEX-geeignet
Bauart Ventil
Membransitzventil
Vorsteuerung
intern
verblockbar
verblockbar
Korrosionsbeständigkeit
korrosionsgeschützt
Drossel
mit Drossel
Verblockungsprinzip
Scheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen