AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, CD01-PA 5714003520

86,42 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD01 - 5/2DP

B10
Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
1010 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Anschlussart
Plattenanschluss
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
ATEX
ATEX-geeignet
Zertifikate
LABS-frei
Normen
ISO 15407-1
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Version
26 mm
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1010 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
1010 l/min

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 26 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Druckbereich bis zu 16 bar
  • Kombinierbar mit Serie CD02-AL