Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5630181100

AVENTICS™ 4/3-Wegeventil, Serie 563 018 5630181100

191,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VR04-4/3EC-LEV

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
300 l/min
Schaltprinzip
4/3
Ausführung
entlüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Betätigungselement
Handhebel, rastend
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Plattenanschluss
Rohranschluss
Verschlussart
nicht abschließbar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Max. Partikelgröße
50 µm
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Gewicht
0.24 kg

Merkmale

  • Robust und leicht
  • Äußerst zuverlässig
  • Für extreme Temperaturen geeignet

Dokumentation und Zeichnungen