AVENTICS™ Befüllstutzen 3900040040

72,04 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G014

Anschluss G
G 1/4
Hinweis
Ermöglicht Einsatz von Balgzylindern zur Schwingungsisolierung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
20 bar
Umgebungstemperatur min.
-50 °C
Umgebungstemperatur max.
130 °C
Werkstoff
Messing