AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 3661304000

33,24 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-CN16-AISI 1045

geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm, 80 mm
Zapfen-Ø
16 mm
Gewicht
0.08 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl