AVENTICS-3531080040

AVENTICS™ Rotoranschluss 3531080040

456,12 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NW7-(550-1100)U/MIN

Anzahl gesteuerter Leitungen
1
Rotoranschluss
M16, rechts
Drehzahl max.
1270 1/min
Druckluftanschluss
M14x1,5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
40 °C
Medium
Wasser
Drehzahl max.
1270 1/min
Gewicht
0.33 kg

Dokumentation und Zeichnungen