AVENTICS-3520321500

AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 3520321500

21,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

2/2-NW7-G014

Bauart
Kugelhahn
Schaltprinzip
2/2
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
150 °C
Betriebsdruck min.
-0.8 bar
Betriebsdruck max.
50 bar
Gewicht
0.14 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Handhebel
Stahl, verchromt