AVENTICS-2732101000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie SGN 2732101000

16,44 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SGN-10,0-MQ-M005-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
M5
Außendurchmesser
10 mm
Haltekraft
4 N
Volumen
0.065 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
9 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.003 kg

Dokumentation und Zeichnungen