AVENTICS-1951182000

AVENTICS™ Serie BCR 1951182000

2.807,06 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCR-DB-518-200-0NR-AL-X000

Faltenbalg
2-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser
451 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
25 °
Effektiver Hub max.
200 mm
radialer Einbauraum min.
575 mm
Kraft min.
64000 N
Kraft max.
108000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
10.2 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Befestigungsring
Aluminium
Werkstoff Klemmring
Aluminium

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit Wulstring-Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum

Dokumentation und Zeichnungen