AVENTICS-1834484173

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484173

18,77 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M8-3-SOLDE

Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Löten
anschließbarer Kabel-Ø min.
3.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
5 mm
Schirmung
ungeschirmt
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Strom, max.
4 A
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Gewicht
0.009 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen