AVENTICS-1834484154

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form B, 0° Buchseneinsatz 1834484154

33,31 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

Bauart
Ventilsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
24 V DC
Betriebsspannung DC, max.
24 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
Form B
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Kontaktbelegung
2+E
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
Schutzart
IP67
Schutzbeschaltung
Z-Diode
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Strom, max.
10:00 AM
mit LED
Gelb
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kabel-Ø
5.9 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.31 kg

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Form A EN 175301-803
  • Form B ISO 6952 und B Industry
  • Form C ISO 15217 und C Industry
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen