AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 24 V AC/DC, Flachdichtung 1834484101

19,22 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
9.5 mm
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form A, ungeschirmt
mit LED
Gelb
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
1.5 A
Schutzart
IP67
Schutzbeschaltung
2 Z-Dioden
Betriebsspannung
24 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
EN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Silikonkautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED