Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020083

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020083

10,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-080-100-SN1-SN2

Für Serie
TRB, TRR
Zylinder-Ø min.
80 mm
Zylinder-Ø max.
100 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.018 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen