Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020076

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020076

48,37 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-125-125-RB1

Für Serie
TRB, ITS
Zylinder-Ø min.
125 mm
Zylinder-Ø max.
125 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.075 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen