Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020056

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020056

8,31 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-032-040-RB1

Für Serie
TRB
Zylinder-Ø min.
32 mm
Zylinder-Ø max.
40 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.03 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen